Publicar produtos
BAJ2 Downspout in noisy premises
Danosa

BAJ2 Downspout in noisy premises

Traduzido por Google,
Calha em locais ruidosos: Isolamento termo-acústico: Membrana acústica de alta densidade com algodão VANTAGENS: - Evita que o ruído do local entre na calha. - Amortece o ruído interno da calha devido ao sistema massa-mola-massa. - Melhora a qualidade acústica diminuindo o ruído de calha em 20 dBA. - Dá elasticidade ao sistema evitando ruídos estruturais. - Isola a tubulação. USOS: - Salas de máquinas. - Espaços comerciais: padarias, oficinas - Espaços diurnos: cafés, restaurantes, pubs... - Espaços noturnos: restaurantes, pubs... - Espaços musicais: pubs, karaokes, discotecas, salões de casamentos e festas... - Salas de concerto, teatros e escolas de música - estúdios de rádio
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: Low frecuency thermoacoustic insulation - Product: ACUSTIDAN - Description: multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. - Property: Insert Loss, IL (total solution) - Value: more than 20 dB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabaj2
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioLã
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_78_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic duct linings
  • Código CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Número OmniClass23-21 25 13 11
  • Título OmniclassAcoustical Shells
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Produtos parecidos