Publicar produtos
NTG4 Non-walking inverted roof
Danosa

NTG4 Non-walking inverted roof

Traduzido por Google,

TELHADO INVERTIDO NÃO ANDAR

- Impermeabilização: Membrana à base de poliureia

- Isolamento térmico: Poliestireno extrudado (XPS)

- Acabamento: Cascalho

VANTAGENS

- Sistema de impermeabilização contínua sem sobreposições.

- Sistema de impermeabilização com excelente resistência mecânica, à abrasão, à tração e às variações de temperatura.

- Grande capacidade de contornar fissuras.

- Configuração instantânea.

- Impermeabilização resistente à penetração da raiz.

- Execução muito rápida.


USOS:

- Edifícios logísticos e industriais.

- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais, instalações desportivas.

- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.

- Edifícios administrativos e corporativos.

- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.


Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER EP 

    - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. 

    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) 

    - Value: 3,8 N/mm²

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCOAT 250

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 150 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 150 g/m²

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR

    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 150 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 150 g/m²

    ANTI-PUNCTURE:

    - Product: DANOFELT PY 200

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre.

    - Property: Weight 

    - Value: 200 g/m²

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNTG4
  • Familia de productoRoofs
  • Grupo de produtosInverted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolyurea
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 14 14
  • Título CSI MasterFormat 2014Hot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING