Publicar produtos
TEF1 Floating ceiling for premises with 80 - 90 dB emissions levels and daytime shift
Danosa

TEF1 Floating ceiling for premises with 80 - 90 dB emissions levels and daytime shift

Traduzido por Google,
Teto flutuante para instalações com níveis de emissão diurna de 80-90 dB: - Isolamento acústico: Lã mineral/polietileno reticulado com membrana acústica VANTAGENS: - Atende às exigências dos governos locais para instalações que requerem DnTA superior a 60 dBA. - Revestimento do teto garante estanqueidade à água e acústica. - Sistema massa-mola-massa com absorvedor para médias e altas frequências. - Membrana entre painéis move as frequências de ressonância do sistema para frequências menos audíveis. - Aumentando a espessura da lã mineral, pode-se aumentar o isolamento térmico. - Câmara de ar hermética pode ser a menor que a premissa permitir. - Amortecedor evita excitações de médias e altas frequências. - Sistema leve com boa planimetria, baixa espessura e rápida implementação. APLICAÇÕES: - Instalações diurnas com níveis de emissão de 85 - 90 dB: cafés, restaurantes, pubs - Salas de espetáculos, teatros e escolas de música: edifícios centrais e salas de aula - Instalações comerciais: padarias, oficinas - Cinemas - Estúdios de rádio
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION AND SHOCK ABSORBER: - Product: FONODAN 900 - Description: it is a two layer product made of a self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. FONODAN 900 acoustically works as shock absorber in mass-spring-mass system in floor, and removing resonant frequencies in plasterboard system. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 5 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTEF1
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosCeiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_10_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoard suspended ceiling systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Número OmniClass23-15 13 21 35
  • Título OmniclassAcoustical Ceiling Treatment
  • Código CSI UniFormat IIC3030
  • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes