Publicar produtos
NTV3 Non-walking roof
Danosa

NTV3 Non-walking roof

Traduzido por Google,

TELHADO NÃO ANDAR

- Impermeabilização: Membrana betuminosa de duas camadas aderida (APP)
- Isolamento térmico: Lã Mineral (MW)
- Acabamento: Folha exterior

VANTAGENS
- Impermeabilização com grande durabilidade.
- Aplicação com maçarico.
- Impermeabilização aderida de duas camadas.
- Grande capacidade de contornar fissuras.
- Membrana impermeabilizante resistente a microorganismos e ferrugem.
- Impermeabilização resistente à radiação ultravioleta.
- Declaração Ambiental do Produto (EPD).

USOS

- Edifícios logísticos e industriais.
- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais.
- Edifícios residenciais públicos ou privados.
- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.
- Edifícios administrativos e corporativos.
- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNTV3
  • Familia de productoRoofs
  • Grupo de produtosInverted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 15 13 11
  • Título OmniclassBituminous Dampproofing Coatings
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings