Publicar produtos
NTV6 Non-walking deck roof
Danosa

NTV6 Non-walking deck roof

Traduzido por Google,

TELHADO DE CONVÉS NÃO ANDAR

- Impermeabilização: Membrana betuminosa de duas camadas (SBS) fixada mecanicamente
- Isolamento térmico: Lã mineral (MW)
- Acabamento: Folha exterior

VANTAGENS:

- Impermeabilização com alta elasticidade e grande durabilidade.
- Aplicação com maçarico.
- Membrana impermeabilizante auto-regenerativa.
- Impermeabilização de duas camadas fixada mecanicamente.
- Membrana impermeabilizante resistente a microorganismos e ferrugem.
- Impermeabilização resistente à radiação ultravioleta.
- Declaração Ambiental do Produto (EPD).

USOS:

- Edifícios logísticos e industriais.
- Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais.
- Edifícios residenciais públicos ou privados.
- Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches.
- Edifícios administrativos e corporativos.
- Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.

Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    VAPOR BARRIER:

    - Product: SELF-DAN PE

    - Description: Self-adhesive membrane manufactured with bituminous selected mastic modified with high performance SBS polymers, this will provide, easy application and great durability. As a top layer it has a HDPE film, which will provide better mechanical resistance, puncture resistance (static and dynamic) and high elongation characteristics. At the bottom side it has a releasable film.

    - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984)

    - Value: µ more than115.000

    THERMAL INSULATION:

    - Product: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil.

    - Description: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil. Panels mechanically fixed

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667), Reaction to fire (EN 13501-1)

    - Value: λ= 0,028 W/mK

    WATERPROOFING:

    - Product: ESTERDAN FM 30 P ELAST

    - Description: Bituminous SBS modified capsheet reinforced with a non-woven polyester felt specifically designed for mechanical fixing. The underside has a quick-melt thermofusible film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN 180/50 GP ELAST

    - Description: Bituminous SBS modified capsheet reinforced with a heavy non-woven polyester felt. The upper surface is finished with mineral chipping. The underside has a quick-melt thermofusible film. Designed for torch-applied applications and Safe2Torch details using hot-air.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNTV6
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosTraditional
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Material secundárioPoliisocianorato PIR
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 52 13.14
  • Título CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Atactic-Polypropylene-Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Título OmniclassBituminous Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING