Publicar produtos
PVC Cup
Danosa

PVC Cup

Traduzido por Google,
Copo de PVC com saída vertical para tubos de queda de Ø110 mm, compatível com todas as chapas DANOPOL. Fornecido com uma cesta de drenagem para proteger contra elementos que possam entupir o tubo de PVC. ESCOPO Utilizado como acessório impermeabilizante para impermeabilização sintética de membranas plastificadas de PVC, dotadas de uma aleta soldada à membrana impermeabilizante.
Especificação
  • PRESENTATION
    - Height: 250 mm
    - Diameter: 110 mm
    - Product Code: 710252

    ADVANTAGES AND BENEFITS

    ADVANTAGES
    - It solves the connection to drain easily and securely.
    - Good flexibility.
    - Compatible with all synthetic sheets of Danopol range.

    BENEFITS
    - It facilitates the closing of the membrane into the drain.
    - It adapts good to irregularities on the surface.
    - It provides a high reliability welding and finish.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprotector_cazoleta_pvc
  • Familia de productoDrainages
  • Grupo de produtosHorizontal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)110
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains