Publicar produtos
HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

Traduzido por Google,
Retentor de cascalho HDPE
Especificação
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprotector_hpde_paragravillas
  • Familia de productoDrainages
  • Grupo de produtosHorizontal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)335
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains