Publicar produtos
SUF1 Basic floating floor
Danosa

SUF1 Basic floating floor

Traduzido por Google,
Piso flutuante básico: - Isolamento acústico: Polietileno reticulado/isolamento acústico multicamada - Acabamento: Madeira laminada VANTAGENS: - Níveis de isolamento acústico aéreo DnTw entre 50 - 62 dBA. - Níveis de isolamento de ruído de impacto L'nTw entre 58 - 42 dB. - Sistema certificado com DIT 439R/16. - Atende aos requisitos dos governos locais para ruído de impacto superior a 40 dB em direção ao piso superior. - Durabilidade ao longo do tempo. - Resistência à compressão. - Baixa espessura. - Compatível com instalações de piso. - Não necessita de camada de proteção contra umidade. - FONODAN 900 melhora a acústica da madeira laminada e produz uma atualização extra ao ruído de impacto. APLICAÇÕES: - Edifícios de atendimento ao público: hotéis. - Edifícios residenciais privados. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos. - Instalações de atendimento ao público. - Instalações do turno diurno. - Estúdios de rádio. - Escolas de música: salas de aula comuns e salas de concerto.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: IMPACT NOISE ACOUSTIC ISOLATION: - Product: IMPACTODAN 5 - Description: it is a cross-linked polyethylene foam sheet, 5 mm thick. Its closed cell structure provides exceptional physical and mechanical properties. It is used for acoustic insulation of deck impact noise in buildings. It presents high resistance to fatigue and is easy to install. - Property: ΔLw= 19 dB - Property: ΔR= 4-8dB (depends on mortar thickness) ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION AND SHOCK ABSORBER: - Product: FONODAN 900 - Description: it is a two layer product made of a self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. FONODAN 900 acoustically works as shock absorber in mass-spring-mass system in floor, and removing resonant frequencies in plasterboard system. - Property: ΔLw - Value: 20 dB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSUF1
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de produtosSeparating floor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 62 48
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 19 11
  • Título OmniclassFloating Floors
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes