Publicar produtos
Bartender Station Cabinets
Bartender Station Cabinets
Bartender Station Cabinets
Bartender Station Cabinets

    Bartender Station Cabinets

    3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Complete seu espaço de armazenamento de cozinha ao ar livre com os armários de bar ao ar livre da Danver. As cozinhas externas de aço inoxidável da Danver oferecem armários base de centro de bar e estação de coquetel em larguras que variam de 18″ a 48″ em incrementos de 3″. Um armário de bar é um ótimo complemento para o seu espaço ao ar livre, seja em um deck no quintal, na cobertura ou no pátio. Um bar em casa situado no jardim é uma área perfeita onde você pode entreter os convidados com uma bebida ou duas. Estes armários de base concebidos para um bar exterior estão disponíveis de série com duas portas e pode especificar o número de prateleiras que pretende (disponíveis separadamente).

    Especificação
      • The standard Bartending Station Cabinet depth is 27 7/8″ including the door, but a 24 7/8″ depth may be specified for units that fit that dimensions.
      • The standard Bartending Station Cabinet box height is 30″ plus 4 1/2″ adjustable legs.
      • For a more contemporary look, we offer a square shaped, tapered stainless steel leg with adjustable foot.
      • A trim-kit is custom-designed during the fabrication process for the specified bartending station to ensure a proper fit during installation.
      • Bartending Station Cabinets come with pre-made access holes for plumbing and/or electrical with removable covers.
      • Black anodized toe kicks may be ordered separately and cut on-site.
      • Standard stainless steel pulls are included, upgrades are available for an additional cost.
      • Hinges and screws are included with every outdoor cabinet.
      • Shelves are optional and can be fixed or pull-out.
      • Extra depth for the bar cabinet is available if needed.

      Start planning that outdoor kitchen bar you’ve always dreamed of with our outdoor bar cabinets.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabartender-station-cabinets
    • Familia de productoCabinetry
    • Grupo de produtosAppliance Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_43
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen bench cupboards
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33
    • Título OmniclassResidential Specialty Casework

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia