Base de gabinete em aço inoxidável, superfície de trabalho, 108" x 30" "A4" Series16g, aço inoxidável 304 com superfície de trabalho com acabamento acetinado nº 4 e estrutura inferior resistente de 14g. Backsplash de 1" x 4", retorno de 45°, com giro de 1/2" para montagem em clipe de parede. Prateleira intermediária fixa de aço inoxidável de 18g e porta frontal fechada com base totalmente fechada. "A personalização é nossa especialidade"
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
United States |