Publicar produtos
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank
dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank

    dassoXTR Epic Cognac Boardwalk 2x6 Fused Exterior Bamboo Decking Plank

    Traduzido por Google,
    Boardwalks, Piers, Docks e Marinas são apenas outra forma de plataforma de decks. No entanto, destinam-se a uma função comercial de serviço pesado mais robusta do que os decks residenciais. O calçadão como o conhecemos, pode ter até 30 pés de largura com vitrine de um lado e passarela dos outros. As pranchas Boardwalk da dassoXTR foram usadas e testadas ao longo do tempo em calçadões em todo o mundo. As pranchas são dimensionalmente estáveis e não incham ou dobram da água do oceano ou da alta umidade. Mesmo depois de um furacão, eles são capazes de recuperar as tábuas pesadas e recolocá-las nos calçadões. Pensando nisso, criamos as Tábuas de Deck Boardwalk para poder suportar o peso dos veículos de manutenção. Vão 12” oc para píeres destinados ao veículo e vão máx. 36” para doca de tráfego ambulante geral. Para obter mais informações sobre Ultimate Stress, MOR e MOE, consulte dassoXTR vs. Outros materiais de deck e fichas técnicas de produto (TDS). Além disso, por favor, veja nossa Galeria de Projetos para ver alguns dos megaprojetos de calçadão que usam bambu fundido dassoXTR ao redor de sua hidrovia cênica.
    Especificação
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Size: 1-1/2+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, square sides
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Pieces: 6.00
      Lin. ft. Per Pallet: 576.00
      Sq.ft. per Bundle: 2.7
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 2.78
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Face screws (Countersink with plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEPC-DK40-G0-PP-Bamboo-Boardwalk-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de produtosdassoXTR Fused Bamboo Docks, Marinas and Boardwalks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.57
    • Largura (polegadas)5.39
    • Profundidade (polegadas)72
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)24.06
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 62 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bamboo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes