Publicar produtos
dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Deck Tiles 2x2
dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Deck Tiles 2x2
dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Deck Tiles 2x2
dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Deck Tiles 2x2
dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Deck Tiles 2x2

    dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Deck Tiles 2x2

    Traduzido por Google,
    O deck de telhado de bambu fundido é o único material adequado para deck de telhado com classificação de incêndio Classe A e compatível com WUI. Os decks podem ser construídos em estrutura de madeira tratada ou estrutura de pedestal comercial com conector adequado para viga de madeira, viga de alumínio ou diretamente para telhas do deck. Com a popularidade do deck no telhado, a estrutura do pedestal está ganhando muita aceitação trabalhando perfeitamente com as pranchas do deck ou com as telhas do deck. As pranchas de deck fornecerão uma aparência tradicional de pranchas aleatórias ou pranchas escalonadas, enquanto as telhas de deck fornecem a aparência de mosaico. As pranchas de deck de bambu fundido dassoXTR e as telhas de deck instaladas perfeitamente com várias marcas de pedestal em seu mercado. O bambu fundido é durável, dimensionalmente estável, não deforma ou dobra, zero VOC, sem lixiviação e instala 30% mais rápido. Todas as nossas pranchas de bambu são projetadas para 6 pés de comprimento com Tongue and Grooves End-match. O G2 Deck Plank (xxx-DK20-G2-PP) está disponível em duas cores Classic Espresso e Epic Cognac e nossos decks estão disponíveis apenas em Epic Cognac.
    Especificação
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Size: 1-1/2" X 2 foot X 2 foot
      Construction: Strand
      Face/bottom milling: Smooth faces
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEPC-DT20-224S-PP-Bamboo-Rooftop-Deck-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de produtosdassoXTR Fused Bamboo Rooftop Decking
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-17
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.58
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 62 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bamboo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes