Publicar produtos
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo

    Traduzido por Google,
    • EcoTimber Natural Skin Bambu Desfraldado
    • Pele natural rosto "acabado"
    • T&G regular com construção totalmente em bambu de 3 camadas
    • Espessura da camada de desgaste de 5 mm


    Especificação
    • W5/8"x W3-1/4"x RL (1'-47.25in.)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaES-FOR-15N-3-Bamboo-Flooring
    • Familia de productodassoFlooring
    • Grupo de produtosFinish By Nature Unfurled Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)0.63
    • Largura (mm)3.25
    • Profundidade (mm)43
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit