Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
dasso/products/f105101d-d3ba-400b-84d8-9081ec2f411f
Início
Categorias
Soalhos
Chão de madeira
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Cinnabar Unfurled Bamboo
Disponível em Estados Unidos
dasso Group
Seguir
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Cinnabar Unfurled Bamboo
Traduzido por Google,
Vista original
EcoTimber Cinnabar Bambu Desenrolado
Pré-acabado com UV Semi Brilho
T&G regular com construção totalmente em bambu de 3 camadas
Espessura da camada de desgaste de 5 mm
Descarregar
Especificação
Especificação
T5/8" x W3-1/4"x RL (1'-47.25in.)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ES-NW-CIN-3-Bamboo-Flooring
Familia de producto
dassoFlooring
Grupo de produtos
New World Unfurled Bamboo Flooring
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-12-24
Número de edição
1
Altura (mm)
0.63
Largura (mm)
3.25
Profundidade (mm)
43
Relacionado
Relacionado
Material principal
Bamboo
Material secundário
Madeira
Fabricado em
China
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Soalhos - Chão de madeira
Disponibilidade da região
América do Norte
Canada
United States
Produtos parecidos
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 4-3/4'' Winter Wheat Densified Bamboo
Descarregar
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Honey Bamboo Strand
Descarregar
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Caramel Bamboo Strand
Descarregar
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
Descarregar
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
Descarregar
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo
Descarregar