Publicar produtos
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 205mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 205mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 205mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 205mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 205mm

    Traduzido por Google,

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel é um produto de bambu de alta qualidade que oferece durabilidade e desempenho excepcionais para uma variedade de aplicações. É especialmente adequado para fazer móveis de exterior que podem manter sua beleza duradoura por muitos anos. Além disso, está disponível em vários tamanhos para acomodar diferentes requisitos de projeto.

    Especificação
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*205mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:47.66 Sq.m.Per Pallet: 857.93 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEL20-205-6FT-PAC-Bamboo-Lumber
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Grupo de produtosdassoCTECH Fused Bamboo Lumber
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)205
    • Profundidade (mm)1860
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)9.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201406 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Lumber

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia