Publicar produtos
dassoXTR Epic Cognac Millwork Lumber 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)
dassoXTR Epic Cognac Millwork Lumber 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)
dassoXTR Epic Cognac Millwork Lumber 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)

    dassoXTR Epic Cognac Millwork Lumber 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)

    Traduzido por Google,
    dassoXTR Fused Bamboo S4S Millwork Lumbers são como seu nome, Smooth 4 Side (S4S), arredondado na borda longa e pré-preparado com óleo externo para uso imediato. Esta categoria é madeira pré-fresada e pré-preparada, reduzindo o tempo de processamento e instalação. Todos os Fused Bamboo S4S Millwork Lumbers vêm com comprimento extra para aparar. Eles vêm em diferentes espessuras nominais: 5/16”, 3/4" e 1-1/2". O Millwork Lumber é adequado para cercas de privacidade, grades, balaústres, corrimãos, fachadas, persianas e muitos outros usos que você possa imaginar. É realmente sua imaginação é os limites. Ao trabalhar com o produto Fused Bamboo, sempre assuma que está trabalhando com madeira tropical natural, escolha sempre o melhor lado como superfície de exposição. O material parece madeira/bambu, parece madeira/bambu e reage quase como madeira/bambu, exceto mais estável e durável. Ao trabalhar no bambu fundido, corte, moa, cole e revesti-los como se faria em um pedaço de madeira tropical (Ipê, Cumaru, Sequoia, Cedro e etc…). Use as mesmas ferramentas de marcenaria e técnicas de marcenaria que você aprende nas escolas técnicas de madeira. Uma lâmina de serra comum de carboneto de tungstênio será capaz de fornecer um corte limpo em madeiras de serraria dassoXTR. O material em si é classificado como Classe A, dimensionalmente estável, não deformará ou empenará, zero VOC e sem lixiviação.
    Especificação
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Actual Size: 3/4+" X 5-3/8+" X 6'
      Lin.ft. per Bundle: 18.3
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEPC-LUM20-137F-PP-Bamboo-Millwork-Lumber-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de produtosdassoXTR Fused Bamboo Millwork Lumber
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.79
    • Largura (polegadas)5.39
    • Profundidade (polegadas)73
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)13.72
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Código UNSPSC30
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood-resin composite weatherboards
    • Código CSI MasterFormat 201406 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Lumber
    • Número OmniClass23-15 17 11 21 11
    • Título OmniclassBamboo
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE