Publicar produtos
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    Traduzido por Google,
    Ecosolid Bamboo Flooring oferece um estilo único para sua casa, escritório ou espaço comercial. O processo patenteado globalmente é revolucionário. Este método usa todo o pedaço de bambu que no processo é achatado e cria uma aparência interessante como a própria floresta de bambu. O resultado final é um piso extremamente durável devido à preservação da camada externa da pele do bambu, que é a parte mais dura do bambu.
    Especificação
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:1210mm*97/125mm*18mm、1210/970mm*97mm*15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaES-FOR-bamboo-flooring
    • Familia de productoEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Grupo de produtosdasso EcoSolid Flooring for Interior Use
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia