Publicar produtos
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished ceilings 100mm

    Traduzido por Google,

    O teto, rodapé e lambris dassoXTR Epic Cognac são pré-preparados e projetados especificamente para uso interno e externo, sem lixiviação e zero VOC. Todos os bambus fundidos são classificados como Classe A contra incêndio. dassoCTECH Teto, rodapés e lambris são ideais para criar um ambiente de elegância duradoura e beleza.

    Especificação
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaESO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Grupo de produtosdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)1850
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia