Publicar produtos
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm

    DassoXTR Finished Decking 155mm

    Traduzido por Google,
    O deck de bambu fundido dassoXTR é a escolha superior para todas as aplicações de decks externos e tem sido usado em todo o mundo em muitos projetos comerciais e residenciais. Apenas dois perfis de deck são necessários para sua aplicação de deck externo. Uma prancha ranhurada simples (G1) usada como prancha inicial e final e a G2 para o próprio deck. Todas as nossas tábuas de convés também incluem nosso exclusivo sistema de correspondência de extremidade macho e fêmea para unir as tábuas perfeitamente.
    Especificação
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*155mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:48.17 Sq.m.Per Pallet: 867.13 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaXD20-MG2-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de produtosdassoXTR Fused Bamboo Decking
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)155
    • Profundidade (mm)1850
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)6.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Decking

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia