Publicar produtos
Silia, Towel hanger  - wall-mounted
Deante

Silia, Towel hanger - wall-mounted

Traduzido por Google,
Um prático cabide de toalhas é um elemento importante de cada banheiro. O seu design universal cromado faz com que se encaixe facilmente na decoração de toda a divisão, independentemente de estar disposta num estilo moderno ou mais tradicional. Sua principal vantagem é a capacidade de alterar rápida e facilmente a posição e a altura. Graças a isso, até os membros mais jovens da família poderão usá-lo de maneira confortável. Montagem em parede. Forma redonda.
Especificação
  • Finish:  brushed steel
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  113
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  60
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaADI_F621
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro