Publicar produtos
Silia, Towel hanger double - wall-mounted
Deante

Silia, Towel hanger double - wall-mounted

Traduzido por Google,
Um prático cabide de toalhas é um elemento importante de cada banheiro. O seu design universal cromado faz com que se encaixe facilmente na decoração de toda a divisão, independentemente de estar disposta num estilo moderno ou mais tradicional. Sua principal vantagem é a capacidade de alterar rápida e facilmente a posição e a altura. Graças a isso, até os membros mais jovens da família poderão usá-lo de maneira confortável. O elemento tem duas alças. O produto foi projetado para montagem na parede.
Especificação
  • Finish:  nero
    Surface type:  matte
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  150
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaADI_N631
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro