Publicar produtos
Silia, Shelf wall-mounted
Deante

Silia, Shelf wall-mounted

Traduzido por Google,
Uma prateleira para cosméticos é muito útil em todos os banheiros, chuveiros, banheiras e lavatórios. A estante Deante é muito prática. Graças à estrutura a céu aberto, drena a água com eficiência e a limpeza é reduzida a um pano ou enxaguar com água corrente. O material utilizado na produção é rígido e sólido, e seu acabamento se harmoniza bem com outros elementos de decoração do banheiro. O produto é montado na parede, o que oferece ótimas opções de disposição e espaço adicional.
Especificação
  • Finish:  gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  436
    Depth [mm]:  124
    Mounting kit included:  Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaADI_Z511
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Europa