Publicar produtos
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
    Deante

    Arnika, Bath mixer, 3-hole

    Traduzido por Google,
    A torneira para banheira combina aparência estética e funcionalidade. As formas clássicas são muito compostas tanto em banheiros pequenos quanto em grandes salões de banho. Um corpo sólido foi feito de latão da mais alta qualidade e com acabamento elegante. É fácil de limpar e evita a deposição excessiva de pedras. A torneira da banheira também está equipada com arejador. O dispositivo quebra as gotas e a aeração de um riacho. Graças a isso, a água fica mais macia.
    Especificação
    • MIXER
      Finish: nero
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      SPOUTS
      Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 146
      Material: brass
      FUNCTION SWITCH
      Switch type: ceramic mechanical
      AERATORS
      Aerator type: silicone
      Aerator size: M24
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M12
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Anti-twist: 1
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQA_N13M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores