Publicar produtos
Silia, Toilet paper stand 3-function
Deante

Silia, Toilet paper stand 3-function

Traduzido por Google,
Um suporte de papel é um elemento indispensável de um banheiro ou equipamento de banheiro. É feito de latão e aço inoxidável, o que garante sua estrutura sólida e durável. As linhas clássicas e o caráter minimalista fazem com que seja uma combinação perfeita para interiores modernos e minimalistas. Graças aos bicos uniformemente espaçados, o banhista tem a liberdade de escolher entre três modos de operação. O fluxo padrão é Rainfall, mas você também pode alternar para outros modos. Isso, por sua vez, resulta em menor consumo de água com o mesmo conforto do usuário.
Especificação
  • Finish:  gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass
    Height [mm]:  600
    Width [mm]:  312
    Depth [mm]:  150
    Multifunctional product:  Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaADI_Z732
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Europa