Publicar produtos
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
    Deante

    Mokko, Toilet paper stand, with shelf

    Traduzido por Google,
    Suporte para escovas, cosméticos ou talheres permite que você mantenha seu banheiro ou na cozinha. Objetos molhados colocados verticalmente têm a possibilidade de espalhar e ocupar menos espaço. Eles não são distribuídos em nitidez e não ameaçam sturling acidental de uma prateleira plana. Escorredor pensativo pode ser facilmente esvaziado, mas também limpo. O suporte tem duas partes com altura variada. É cuidadosamente feito de aço e é melhor apresentado com outros acessórios da série. O conjunto é coroado com uma prateleira engenhosa, que lhe dá a oportunidade de adiar seu telefone ou óculos.
    Especificação
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  800
      Width [mm]:  305
      Depth [mm]:  160
      Multifunctional product:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADM_N242
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade da região

    Europa