Publicar produtos
Mokko, Shelf, wall-mounted
Mokko, Shelf, wall-mounted
Mokko, Shelf, wall-mounted
    Deante

    Mokko, Shelf, wall-mounted

    Traduzido por Google,
    Em cada banheiro, no chuveiro, perto da banheira ou nos lavatórios, a prateleira para cosméticos é muito útil. A estante Deante é muito prática. Graças à construção a céu aberto, a água é descarregada com eficiência, e a limpeza é limitada a esfregar um pano ou enxaguar com água corrente. Usado para a produção do material é rígido e confiável, e seu acabamento se harmoniza perfeitamente com outros elementos da decoração do banheiro. O produto é fixado na parede. Você ganha grandes oportunidades de arranjo e um lugar adicional.
    Especificação
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  35
      Width [mm]:  395
      Depth [mm]:  109
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADM_N511
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário