Publicar produtos
Mokko, Floor-standing hanger, double
Mokko, Floor-standing hanger, double
Mokko, Floor-standing hanger, double
    Deante

    Mokko, Floor-standing hanger, double

    Traduzido por Google,
    Um cabide de piso portátil combina uma aparência bonita e alta funcionalidade. O design retangular clássico dá a impressão de solidez e o acabamento cuidadoso fica ótimo com os demais elementos da decoração. Ele pode servir como cabide de toalhas de banheiro, mas nada impede que você pendure suas roupas no quarto. Pode ser definido livremente dependendo das necessidades atuais. O elemento tem duas alças.
    Especificação
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  800
      Width [mm]:  400
      Depth [mm]:  200
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADM_N622
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário