Publicar produtos
Round, Shower basket
Round, Shower basket
    Deante

    Round, Shower basket

    Traduzido por Google,
    Cesto de duche estético em aço inoxidável. É muito conveniente de usar e os cosméticos não caem, graças à borda alta. Você também pode manter coisas menores nele, porque barras transversais densamente dispostas na parte inferior neutralizam efetivamente a queda. Um acabamento universal e design simples fazem com que se encaixe nos salões de banho em cada arranjo. Uma construção sólida de uma cesta de chuveiro não se dobra, mesmo com uma carga maior. Kit de montagem incluído.
    Especificação
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass, stainless steel
      Height [mm]:  60
      Width [mm]:  392
      Depth [mm]:  131
      Mounting kit included:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADR_0551
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro