Publicar produtos
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
    Deante

    Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided

    Traduzido por Google,
    O espelho cosmético deve estar em todos os banheiros. Serve não apenas para maquiagem ou barbear. Pode ampliar o espaço opticamente pequeno e também dar o interior do personagem. O acabamento universal o torna ótimo para compor com elementos de madeira, pedra ou metal. O espelho tem um braço móvel com três dobradiças. Graças a isso, você obtém possibilidades quase ilimitadas para a necessidade de definir as peças. Modelo rotativo de dupla face.
    Especificação
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass, glass
      Height [mm]:  282
      Width [mm]:  232
      Depth [mm]:  31
      Mounting kit included:  Yes
      Multifunctional product:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADR_0811
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro