Publicar produtos
Round, Toilet paper stand - 3-function
Round, Toilet paper stand - 3-function
Round, Toilet paper stand - 3-function
    Deante

    Round, Toilet paper stand - 3-function

    Traduzido por Google,
    Suporte para escovas, cosméticos ou talheres permite que você mantenha seu banheiro ou na cozinha. Objetos molhados colocados verticalmente têm a possibilidade de espalhar e ocupar menos espaço. Eles não são distribuídos em nitidez e não ameaçam sturling acidental de uma prateleira plana. Escorredor pensativo pode ser facilmente esvaziado, mas também limpo. O suporte tem duas partes com altura variada. É cuidadosamente feito de aço e é melhor apresentado com outros acessórios da série. Um suporte tem três funções - suportes de papel e um rolo sobressalente e um lugar para uma escova no banheiro. Graças a isso, você economizará espaço na sala e facilitará a limpeza.
    Especificação
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, stainless steel, glass
      Height [mm]:  527
      Width [mm]:  330
      Depth [mm]:  160
      Multifunctional product:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADR_N732
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Europa