Publicar produtos
Round, Toilet paper stand  - 3-function
Deante

Round, Toilet paper stand - 3-function

Traduzido por Google,
Suporte para escovas, cosméticos ou talheres permite que você mantenha seu banheiro ou na cozinha. Objetos molhados colocados verticalmente têm a possibilidade de espalhar e ocupar menos espaço. Eles não são distribuídos em nitidez e não ameaçam sturling acidental de uma prateleira plana. Escorredor pensativo pode ser facilmente esvaziado, mas também limpo. O suporte tem duas partes com altura variada. É cuidadosamente feito de aço e é melhor apresentado com outros acessórios da série. Um suporte tem três funções - suportes de papel e um rolo sobressalente e um lugar para uma escova no banheiro. Graças a isso, você economizará espaço na sala e facilitará a limpeza.
Especificação
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  matte
    Material:  brass, stainless steel, glass
    Height [mm]:  527
    Width [mm]:  330
    Depth [mm]:  160
    Multifunctional product:  Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaADR_R732
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Europa