Publicar produtos
Alpinia, Bidet tap, concealed, with bidetta hand shower
Alpinia, Bidet tap, concealed, with bidetta hand shower
    Deante

    Alpinia, Bidet tap, concealed, with bidetta hand shower

    Traduzido por Google,
    Uma bateria de bidé conveniente facilita a manutenção da higiene diária. Esta é uma proposta de bom gosto que combina design moderno, materiais da mais alta qualidade e uma abordagem ecológica. Proporciona uma temperatura de água perfeitamente selecionada, sem salpicos. Uma forma elegante fará com que um banheiro doméstico ou um banheiro se torne um quarto não apenas funcional, mas também agradável para os olhos, seu oásis privado de paz. Adaptado para instalações ocultas. Elegantemente acabado, decorado com todos os banheiros. O aparelho de Bidett torna esta bateria amplamente utilizada em todos os banheiros, especialmente no moderno salão de banho molhado. Facilitarão significativamente a manutenção da limpeza na instalação sanitária e a realização de muitos outros trabalhos caseiros.
    Especificação
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 
      • Acoustic group: II (20 < x ≤ 30) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBGA_034M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário