Publicar produtos
Alpinia, Washbasin tap - with temperature reduction
Alpinia, Washbasin tap - with temperature reduction
    Deante

    Alpinia, Washbasin tap - with temperature reduction

    Traduzido por Google,
    Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Este é um modelo alto.
    Especificação
    • MIXER
      Finish: chrome
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 145
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      Temperature lock: yes
       
      SPOUTS
      Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 110
       
      AERATORS
      Aerator type: coin-slot
      Aerator size: M24
       
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBGAH020M
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores