Publicar produtos
MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout
Deante

MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout

Traduzido por Google,
A torneira de cozinha funcional foi projetada com alta usabilidade e aparência estética em mente. O design elegante a faz se encaixar em interiores modernos, mas também escandinavos ou mais tradicionais. A torneira da pia tem um arejador que reduz a vida útil da água, o que é muito importante ao lavar pratos à mão. Além disso, um fluxo arejado é mais suave. O bico é flexível, o que facilita o enxágue de itens grandes e pequenos, por exemplo, uma assadeira do forno ou uma prateleira da geladeira. A torneira tem um interruptor de fluxo de água de arejado para água da chuva.
Especificação
  • MIXER
    Finish: nero
    Material: steel 304
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    SPOUT
    Spout type: pull-out, swivel
    Material: steel 304
    AERATOR
    Aerator type: honeycomb
    CONNECTING HOSE
    Length [mm]: 600
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M8
    HOSE
    Length [mm]: 1800
    Braid type: not applicable
    HAND SHOWER
    Number of functions: 2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBKM_N73N
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosFausets
  • Data de publicação2024-10-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores