Publicar produtos
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
    Deante

    Arnika, Bath mixer

    Traduzido por Google,
    A bateria da banheira combina aparência estética e funcionalidade. As formas clássicas são muito compostas tanto em banheiros pequenos quanto em grandes salões de banho. Um corpus sólido foi feito de latão da mais alta qualidade e elegantemente acabado. É fácil de limpar e evita a deposição excessiva de pedras. A bateria da banheira também está equipada com arejador. O dispositivo quebra as gotas e a aeração de um fluxo. Graças a isso, a água é mais suave.
    Especificação
      • Mixer type:  two-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
      • Spout range: 184 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQA_010M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44578
    • Profundidade (mm)184
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário