Publicar produtos
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
    Deante

    Arnika, Washbasin tap, tall

    Traduzido por Google,
    Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Este é um modelo alto.
    Especificação
      • Mixer type:  mixer, single-handle
      • Body height: 289 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Spout range: 172 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQA_020K
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)289
    • Profundidade (mm)172
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário