Publicar produtos
Arnika, Washbasin tap, tall
Deante

Arnika, Washbasin tap, tall

Traduzido por Google,
Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. A bateria não possui alavanca clássica porque liga e desliga. O sensor integrado detecta o movimento da mão sob a bica e reage à sua presença. Funcionará tanto em locais públicos quanto em banheiros privativos, onde os moradores cuidam da ecologia e da economia de água e dinheiro. Este modelo sem ajuste de temperatura. Fonte de alimentação 230/6V.
Especificação
  • MIXER
    Finish: chrome
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    SPOUTS
    Spout type: still
    Mixer spout range [mm]: 170
    Material: brass
    AERATORS
    Aerator type: silicone
    Aerator size: M22
    CONNECTING HOSES
    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBQA_020N
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFausets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores