Publicar produtos
Arnika, Washbasin tap, concealed
Deante

Arnika, Washbasin tap, concealed

Traduzido por Google,
Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Adaptado para instalações ocultas. Elegantemente acabado, decorado com todos os banheiros.
Especificação
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 252 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Spout range: 180 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBQA_054L
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)252
  • Profundidade (mm)180
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário