Publicar produtos
Arnika, Bath mixer, wall-mounted
Arnika, Bath mixer, wall-mounted
Arnika, Bath mixer, wall-mounted
Arnika, Bath mixer, wall-mounted
    Deante

    Arnika, Bath mixer, wall-mounted

    Traduzido por Google,
    A torneira para banheira combina aparência estética e funcionalidade. As formas clássicas são muito compostas tanto em banheiros pequenos quanto em grandes salões de banho. Um corpo sólido foi feito de latão da mais alta qualidade e com acabamento elegante. É fácil de limpar e evita a deposição excessiva de pedras. A torneira da banheira também está equipada com arejador. O dispositivo quebra as gotas e a aeração de um riacho. Graças a isso, a água fica mais macia.
    Especificação
    • MIXER
      Finish: titanium
      Mixer type: two-handle, mixer
      Installation method: wall-mounted
      Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      Check valves: yes
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      SPOUTS
      Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 184
      Material: brass
      FUNCTION SWITCH
      Switch type: mechanical
      AERATORS
      Aerator type: silicone
      Aerator size: M24
      Water flow reduction: missing

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQA_D10N
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores