Publicar produtos
Arnika, Bath mixer 3-hole
Arnika, Bath mixer 3-hole
    Deante

    Arnika, Bath mixer 3-hole

    Traduzido por Google,
    Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Este é um modelo alto.
    Especificação
    • AERATORS
       Aerator type:  silicone
       Stream type:  aerated
       Aerator size:  M24
       Thread type:  external
       MIXER
       Finish:  brushed gold
       Mixer type:  single-handle, mixer
       Installation method:  standing
       Acoustic group [dB]:  I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size:  35 mm
       FUNCTION SWITCH
       Number of switch functions:  2
       CONNECTING HOSES
       Length [mm]:  450
       Installation thread:  3/8''
       Connection thread:  M12
       Braid material:  stainless steel
       SPOUTS
       Finish:  brushed gold
       Spout type:  bathtub
       Material:  brass
       Spout type:  still
       Mixer spout range [mm]:  146
       aerator:  Yes
       HAND SHOWERS
       Finish:  brushed gold
       Number of functions:  3
       Anti-calc:  Yes
       Material:  plastic
       Stream type:  rain, mixed, hydromassage
       Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
       Connection thread:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQA_R13M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores