Publicar produtos
Arnika, Bath mixer freestanding
Arnika, Bath mixer freestanding
    Deante

    Arnika, Bath mixer freestanding

    Traduzido por Google,
    Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Este é um modelo alto.
    Especificação
    • AERATORS
       Aerator type:  coin-slot
       Stream type:  full
       Aerator size:  M24
       Thread type:  external
       MIXER
       Finish:  brushed gold
       Mixer type:  single-handle, mixer
       Installation method:  floor
       Flow class [l/min]:  S - 15.1-19.8 l/min
       Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
       Check valves:  Yes
       Additional features:  adjustable shower head angle
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size:  35 mm
       SPOUTS
       Finish:  brushed gold
       Spout type:  bathtub
       Material:  brass
       Spout type:  still
       HAND SHOWERS
       Finish:  brushed gold
       Number of functions:  3
       Anti-calc:  Yes
       Material:  plastic
       Stream type:  rain, mixed, hydromassage
       Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
       Connection thread:  Yes
       HOSES
       Finish:  brushed gold
       Length [mm]:  1500
       Braid type:  not applicable
       Braid material:  PVC
       Tip material:  brass
       end at the faucet - type:  conical
       Dimension:  1/2''
       end at the shower hand - type:  conical
       Dimension:  1/2''
       Water flow reduction [l/min]:  6
       Anti-twist:  1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQA_R17M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores