Publicar produtos
Arnika, Bidet tap
Deante

Arnika, Bidet tap

Traduzido por Google,
Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Este é um modelo alto.
Especificação
  • AERATORS
     Aerator type:  honeycomb
     Stream type:  aerated
     Aerator size:  M22
     Thread type:  external
     MIXER
     Finish:  brushed gold
     Mixer type:  single-handle, mixer
     Installation method:  standing
     Flow class [l/min]:  Z - 4-9 l/min
     Acoustic group [dB]:  I (x ≤ 20)
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size:  35 mm
     CONNECTING HOSES
     Length [mm]:  450
     Installation thread:  3/8''
     Connection thread:  M10
     Braid material:  stainless steel
     SPOUTS
     Finish:  brushed gold
     Material:  brass
     Spout type:  still
     aerator:  Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBQA_R30M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFausets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores