Publicar produtos
Arnika, Shower mixer, concealed
Arnika, Shower mixer, concealed
    Deante

    Arnika, Shower mixer, concealed

    Traduzido por Google,
    O misturador do chuveiro é um elemento muito importante de acessórios que você precisa considerar ao equipar o banheiro. Nosso modelo se encaixará tanto em interiores minimalistas, em um estilo moderno ou mais tradicional. Também garantimos os mais altos parâmetros de materiais e acabamentos graças ao controle de qualidade Triple Deante. O misturador embutido fornecerá a temperatura ideal da água. Adaptado para instalações ocultas. Elegantemente acabado, decorado com todos os banheiros.
    Especificação
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 80 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQA_Z44P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário