Publicar produtos
HIACYNT Washbasin tap, raised
HIACYNT Washbasin tap, raised
HIACYNT Washbasin tap, raised
    Deante

    HIACYNT Washbasin tap, raised

    Traduzido por Google,

    Misturador para lavatório com corpo elevado em 3 acabamentos diferentes:

    • 021K - cromo
    • W21K - cromado com branco
    • N21K - nero (preto, fosco)
    • cartucho eco-click de duas fases reduz o consumo de água para menos de 5l/min

    Especificação
    • Spout range: 128 mm

      Body height: 201 mm

      Mixer type: standing

      Mixer type: single handle

      Flow class: A - 9-15 l/min

      Długość wężyków przył.: 45 cm

      Acoustic group: I

      Pop-up waste: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabqh_021k_w21k_n21k
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)201
    • Profundidade (mm)174
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures