Publicar produtos
Blur, Washbasin tap
Blur, Washbasin tap
Blur, Washbasin tap
Blur, Washbasin tap
    Deante

    Blur, Washbasin tap

    Traduzido por Google,
    Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Este é um modelo alto.
    Especificação
    • MIXER
      Finish: chrome
      Material: brass
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 26 mm
      SPOUT
      Mixer spout range [mm]: 117
      AERATOR
      Aerator type: honeycomb
      Aerator size: M24
      CONNECTING HOSE
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQL_020M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • Data de publicação2024-10-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores