Publicar produtos
Blur, Shower mixer, concealed, with shower switch
Deante

Blur, Shower mixer, concealed, with shower switch

Traduzido por Google,
Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Este é um modelo alto.
Especificação
  • MIXER
    Finish: titanium
    Material: brass
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
    Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    FUNCTION SWITCH
    Switch type: ceramic mechanical

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBQL_D44P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFausets
  • Data de publicação2024-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores