Publicar produtos
Blur, Bidet tap
Deante

Blur, Bidet tap

Traduzido por Google,
Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Este é um modelo alto.
Especificação
  • MIXER
    Finish: nero
    Material: brass
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
    Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 26 mm
    AERATOR
    Aerator type: honeycomb
    Aerator size: M18
    CONNECTING HOSE
    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBQL_N30M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFausets
  • Data de publicação2024-10-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores