Publicar produtos
Silia, Shower mixer with shower set
Silia, Shower mixer with shower set
Silia, Shower mixer with shower set
Silia, Shower mixer with shower set
    Deante

    Silia, Shower mixer with shower set

    Traduzido por Google,
    Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Este é um modelo alto.
    Especificação
    • MIXER
       Finish: nero
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: wall-mounted
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size: 35 mm
       HOSES
       Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Anti-twist: 1
       HAND SHOWERS
       Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Additional features: cool-out
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQS_N41M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores