Publicar produtos
Temisto, Shower mixer concealed - with shower switch
Temisto, Shower mixer concealed - with shower switch
    Deante

    Temisto, Shower mixer concealed - with shower switch

    Traduzido por Google,
    Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Este é um modelo alto.
    Especificação
    • MIXER
      Finish: chrome
      Mixer type: mixer, two-handle
      Installation method: concealed
      Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)

      MIXER CARTRIDGE

      Ceramic cartridge size: 35 mm
      Cold start: yes

      FUNCTION SWITCH

      Switch type: ceramic mechanical

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQT_044P
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros