Publicar produtos
Temisto, Bath mixer, with shower set
Temisto, Bath mixer, with shower set
Temisto, Bath mixer, with shower set
Temisto, Bath mixer, with shower set
    Deante

    Temisto, Bath mixer, with shower set

    Traduzido por Google,
    A bateria da banheira combina aparência estética e funcionalidade. As formas clássicas são muito compostas tanto em banheiros pequenos quanto em grandes salões de banho. Um corpus sólido foi feito de latão da mais alta qualidade e elegantemente acabado. É fácil de limpar e evita a deposição excessiva de pedras. A bateria da banheira também está equipada com arejador. O dispositivo quebra as gotas e a aeração de um fluxo. Graças a isso, a água é mais macia. Este é um modelo com chuveiro.
    Especificação
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 170 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQT_M11D
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-14
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário